Magnetic Seat (Numéros de référence)

Magnetic Seat
  • Remise sur volume
[Features]
· Anisotropic magnetic sheet with strong magnetic force.
· Highly flexible and therefore easy to handle, and can be easily cut with scissors.
[Applications]
· For industrial components, building materials, POP, displays, and various product attachments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMGK2-500

Référence pièce
TMGK2-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.75 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Siège de l'aimant Adsorption Power(N) 0.980 or More / cm2 Shape Rectangulaire
Surface Magnetic Flux Density(T) 0.063 Details Type Multi-pole magnetization Length(mm) 500
Width(mm) 500 Thickness(mm) 2 Trusco Code 415-8300
Mass(g) 1900 Application For industrial components, building materials, POP, displays, and various product attachments. Specifications Anisotropic Magnet Single-Side Multipolar Magnetization Type
Material Magnet Seat

Assistance technique