Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YS-12JC-DG
YS-12JC-G
YS-12JC-Y
YS-12JF-DG
YS-12JF-G
YS-12JF-Y
YS-22JC-DG
YS-22JC-G
YS-22JC-Y
YS-22JF-DG
YS-22JF-G
YS-22JF-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162.06 €

1 6 jours Vert foncéType à roulettesCaster Type1000352-85705000

162.06 €

1 6 jours VertType à roulettesCaster Type1000352-85885000

162.06 €

1 6 jours JauneType à roulettesCaster Type1000352-85965000

159.46 €

1 6 jours Vert foncéType fixeFixed Type1000352-86264400

159.46 €

1 6 jours VertType fixeFixed Type1000352-86344400

159.46 €

1 6 jours JauneType fixeFixed Type1000352-86424400

211.85 €

1 6 jours Vert foncéType à roulettesCaster Type2000352-87746700

211.85 €

1 10 jours VertType à roulettesCaster Type2000352-87826700

211.85 €

1 6 jours JauneType à roulettesCaster Type2000352-87916700

210.75 €

1 6 jours Vert foncéType fixeFixed Type2000352-88216100

210.75 €

1 6 jours VertType fixeFixed Type2000352-88396100

210.75 €

1 6 jours JauneType fixeFixed Type2000352-88476100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barrière pare-lumières de soudage Inner frame dimension: height(mm) 2000 Material Aluminum Connecting Parts, 2
Seat thickness(mm) 0.35 Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) φ50 (Caster footed type only)
Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Assistance technique