SSαLS, Estech avec revêtement S, entaille α, longue tige (Numéros de référence)

SSαLS, Estech avec revêtement S, entaille α, longue tige
Semi-fine pitch type roughing endmill with TiCN coating. Extended periods of machining with hard-to-cut materials are possible. The long shank allows for machining in deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSALS-16
SSALS-20
SSALS-25
SSALS-30
SSALS-32
SSALS-35
SSALS-40
SSALS-45
SSALS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

148.58 €

1 8 jours 1640416180

195.66 €

1 8 jours 2045416200

276.52 €

1 8 jours 2550520230

435.57 €

1 8 jours 3055525260

525.49 €

1 8 jours 3260625280

605.48 €

1 8 jours 3560632280

800.26 €

1 8 jours 4065632280

920.35 €

1 8 jours 4570642320

1,195.30 €

1 8 jours 5075642320

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique