S-αS avec revêtement S, entaille alpha, lame courte (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-AS-5
S-AS-6
S-AS-7
S-AS-8
S-AS-9
S-AS-10
S-AS-11
S-AS-12
S-AS-13
S-AS-14
S-AS-15
S-AS-16
S-AS-17
S-AS-18
S-AS-19
S-AS-20
S-AS-22
S-AS-25
S-AS-28
S-AS-30
S-AS-32
S-AS-35
S-AS-40
S-AS-45
S-AS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

78.70 €

1 7 jours 5104670

78.70 €

1 7 jours 6124670

86.03 €

1 7 jours 7164880

86.03 €

1 7 jours 8164880

80.00 €

1 7 jours 92541090

96.56 €

1 7 jours 102541090

87.54 €

1 7 jours 1130412110

87.54 €

1 7 jours 1230412110

142.92 €

1 7 jours 1330412110

142.92 €

1 7 jours 1435416135

162.12 €

1 7 jours 1540416140

117.45 €

1 7 jours 1640416140

122.58 €

1 7 jours 1740416140

122.58 €

1 7 jours 1840416140

129.26 €

1 7 jours 1945420145

129.26 €

1 7 jours 2045420145

165.67 €

1 7 jours 2245420145

188.48 €

1 7 jours 2550425150

222.93 €

1 7 jours 2855425160

260.36 €

1 7 jours 3055425165

308.39 €

1 7 jours 3260432175

374.80 €

1 7 jours 3560632175

519.50 €

1 7 jours 4065632185

649.08 €

1 7 jours 4570642190

814.37 €

1 7 jours 5080642200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique