Miroir grossissant sur tige (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02056

Référence pièce
02056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.52 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mirror Shape Forme carrée Mirror Size(mm) 45X55 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 1250
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 220 Mass(g) 125 Trusco Code 424-9704
Mirror Material Glass Shaft Material Stainless Steel Pipe

Vous vous trouvez sur la page de Miroir grossissant sur tige, le numéro d'article est le suivant: 02056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02056.

Assistance technique