Miroir d'inspection (Numéros de référence)

Miroir d'inspection
[Features]
· Ideal for inspection, maintenance and construction in dark and semi-visible device interiors.
· The tip is flexible and angle can be adjusted freely (flexible 100 mm).
· Bright and easy-to-see krypton bulb is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TT-L

Référence pièce
TT-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mirror Shape Rond Mirror Size(mm) φ100 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 930
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 560 Mass(g) 439 Trusco Code 229-6225
Accessory C Batteries x 2

Assistance technique