Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DA-28-GR
Référence pièce
|
---|
DA-28-GR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 5 | 7 jours | 480 | 360 | 223 | 27 | 409 | 310 | 203 | 506-9874 | 1600 | 1 pc. |
Loading...
Color | Vert | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (30% ou plus de PP recyclé) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur vert, le numéro d'article est le suivant: DA-28-GR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DA-28-GR.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DA-5-GR |
DA-9-GR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 10 | 6 jours | 326 | 204 | 100 | 4 | 278 | 157 | 90 | 506-9785 | 370 | - | ||
16.50 € | 10 | 6 jours | 366 | 280 | 136 | 9 | 307 | 233 | 121 | 506-9793 | 740 | - |