Chariot à conteneur extensible, Route Boy, modèle 202PP, type coin en résine (Numéros de référence)

Chariot à conteneur extensible, Route Boy, modèle 202PP, type coin en résine

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

202PP-06

Référence pièce
202PP-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

128.06 €

1 Disponible 7 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot à conteneur Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Frame Inner Dimension (Length x Width)(mm) 510~610×410~510 Height(mm) 125
Caster Diameter(mm) 75 Assembly guide 30 Minutes per 1 Persons Mass(g) 4400
Caster Specification Swivel Caster 4 pcs Main Body Specifications Assembly type Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Nylon Corner Material Resin Connector bar material Steel
Features Resin stretchable carrying bag. Amount Of Content 1 unit

Assistance technique