Foret à centrer HSS, type A, 60°, revêtement TiCN (Numéros de référence)

Foret à centrer HSS, type A, 60°, revêtement TiCN
  • Remise sur volume
[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CD0.5-3TICN

Référence pièce
CD0.5-3TICN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.88 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) Both square (θ) 60 blade diameter(mm) 0.5
work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Double tranchant Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
shank diameter(mm) 3 Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 31
Blade Length(mm) 0.6

Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer HSS, type A, 60°, revêtement TiCN, le numéro d'article est le suivant: CD0.5-3TICN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CD0.5-3TICN.

Assistance technique