Pince universelle à long bec (Numéros de référence)

Pince universelle à long bec
  • Remise sur volume
[Features]
· The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving.
· A versatile tool that can be used widely, such as interrupting cutting of cords, simple crimping, peeling of wire, gripping and rotation of small screws and nuts, etc. without impairing the function of the conventional long-nose pliers.
[Applications]
· Long nose pliers for assembly and repair of AV/communication/precision equipment and for hobbyist use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBUPR150

Référence pièce
TBUPR150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.03 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 365-5032 Mass(g) 120
Features The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving Features 2 A versatile tool that can be used widely, such as interrupting cutting of cords, simple crimping, peeling of wire, gripping and rotation of small screws and nuts, etc. without impairing the function of the conventional longnose pliers. Specifications With Spring
Specification 2 With tip knurling

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle à long bec, le numéro d'article est le suivant: TBUPR150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBUPR150.

Assistance technique