Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPC-1
Width (mm) | 1100 | Depth (mm) | 1100 | Product Type | Pallet cover |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Laminé PE double-face tissu non tissé contenant du caoutchouc | Height/Thickness (mm) | 200・0.4 | Trusco Code | 410-0603 |
Features | This is an easy to use cover product for spreading across the top of product boxes loaded onto pallets. It's useful for protecting the top of cargo from dirt. It has a convenient waterproof specification. There's a rubber rope in the bottom edge. | Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles