Panneaux d'étagère de rechange et supplémentaires pour étagères petite capacité (4 supports d'étagère intermédiaires inclus) (Numéros de référence)

Panneaux d'étagère de rechange et supplémentaires pour étagères petite capacité (4 supports d'étagère intermédiaires inclus)
The special cross section shape makes this shelf board lightweight and tough.
[Features]
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Additional shelf board set for L type lightweight shelves.
[Applications]
· Additional shelves can be installed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-6X-NG

Référence pièce
L-6X-NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

128.52 €

4 5 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 1800 Depth(mm) 450
Product Type Option type léger Uniform Load Capacity(kg/grade) 80 Other Option
Color Neogray Trusco Code 003-1020 Mass 8.2kg
Accessory 1 4 middle shelf brackets (LI-TU) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique