Lime double face à rugosité variable, type coupe rapide (Numéros de référence)

Lime double face à rugosité variable, type coupe rapide
  • Remise sur volume
[Features]
· Can smoothly cut iron or stainless steel of pre-hardening hardness any number of times. Superb sharpness is achieved with state-of-the-art surface processing technology (electrolytic polishing). Sharpness exceeding the Bright model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QHI-EX01
QHI-EX02
QHI-EX11
QHI-EX12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain File Length × Total Length
(mm)
Width×Thickness
(mm)
Coarse (Single-cut coarse)
(Cut / 10 mm)
Second cut (single second cut)
(Cut / 10 mm)
Fine
(Cut / 10 mm)
Dead-smooth
(Cut / 10 mm)

19.05 €

2 5 jours 215Grosse piqûre / douce110×21511×3.513172740

13.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

215Demi-douce : Super fine110×21511×3.513172740

21.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

235Grosse piqûre / douce120×23516×4.0101422-

25.97 €

1 5 jours 235Simple grosse piqûre / simple moyenne120×23516×4.0101422-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Limes assorties Single Product Set Product Unité Shape Flat

Assistance technique