Rubber / Plastic Durometer (Numéros de référence)

Rubber / Plastic Durometer
  • Remise sur volume
[Features]
· JIS K 6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.
· Standard type.
· Conforms with standards as follows: JIS K 6253 (Type A), ISO 7619, ISO 868 and ASTM D 2240 (US standard).
[Applications]
· Applicable materials: Rubber, tires, rubber hoses, soft plastic, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-719N

Référence pièce
GS-719N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

409.76 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Materials Caoutchouc / Pneu / Flexible en caoutchouc / Plastique flexible Product Type Cadran Spring load value(mN) 550 à 8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 103-0230
Mass(g) 200 Indenter shape 35° Conical Trapezoid Features JIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.

Vous vous trouvez sur la page de Rubber / Plastic Durometer, le numéro d'article est le suivant: GS-719N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS-719N.

Assistance technique