Écrou-filière hexagonal pour tuyau de gaz (vis PS) (Numéros de référence)

Écrou-filière hexagonal pour tuyau de gaz (vis PS)
[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· To be used when modifying screw threads.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
[Applications]
· For fixing PS (straight) threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TD6-1/2PS14

Référence pièce
TD6-1/2PS14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.43 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal R1/2 Pitch(mm) 14 Tool Material Type Alloy Steel
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) Tap Type Filière Thickness(mm) 19
2-Surface Width Dimension(mm) 36.5 JAN Code 4989999818536 Trusco Code 352-0714
Mass(g) 84 Application For fixing PS (straight) threads Material Low Alloy Steel (SKS)
Features Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

Vous vous trouvez sur la page de Écrou-filière hexagonal pour tuyau de gaz (vis PS), le numéro d'article est le suivant: TD6-1/2PS14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD6-1/2PS14.

Assistance technique