TOKUMARU Ace【25 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

TOKUMARU Ace
  • Remise sur volume
[Features]
· Economy type for grinding.
· It is a two-tone grindstone of black and brown.
· A general-purpose grindstone which achieves excellent sharpness and workability.
[Applications]
· Grinding of general steel and stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMA1006-24
TMA1006-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code

67.26 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 24329-0042

67.26 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 36329-0051

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 6
work material Acier général / Acier inoxydable abrasive grain Grain abrasif AWA Hardness M
Max. Rotational Speed(rpm) 13700 Pcs./Box.(sheet) 25 Mass(g/box) 2580
Features Economy type for grinding. It is a two-tone grindstone of black and brown. It is a general-purpose grindstone that's achieved excellent sharpness and workability. Application Grinding of general steel and stainless steel. Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min)

Assistance technique