Diamant déposé électrolytiquement de petite diamètre SP et barre CBN (Numéros de référence)

Diamant déposé électrolytiquement de petite diamètre SP et barre CBN
[Features]
· The shank neck part has been hardened to improve the grinding amount and durability compared with our conventional products.
· Ideal for finishing grinding.
· Features excellent sharpness and can minimize distortion due to grinding burns or heat even under conditions of low circumferential speed or dry grinding.
[Applications]
· Diamond: Suitable for hard and brittle materials (cemented carbide, ceramics, glass, stone, silicon, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11853
11854
11855
11856
11857
11858
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Trusco Code

36.15 €

1 9 jours 0.5311-1776

25.21 €

1 6 jours 0.6311-1784

36.15 €

1 6 jours 0.7311-1792

36.15 €

1 6 jours 0.8311-1806

25.21 €

1 6 jours 0.9311-1814

36.15 €

1 6 jours 1311-1822

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Barre d'électrodéposition Type Unité Particle Size(#) 325
Shape Type à clé Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3
Blade Length(mm) 3 Overall Length(mm) 50 abrasive grain Diamond
Max. Rotational Speed(rpm) 60000 Material Stainless steel (SUS304) Mass(g) 8
Features The shank neck is hardened for increased grinding and durability compared to our conventional products. Ideal for finish grinding. Features excellent sharpness and can minimize distortion due to grinding burn or heat under low-circumferential-speed conditions or dry grinding. Application Diamond: Suitable for hard and brittle materials (cemented carbide, ceramics, glass, stone, silicon, etc.).

Assistance technique