Jeu de 8 barres diamant【8 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Jeu de 8 barres diamant
  • Remise sur volume
[Features]
· For materials that are difficult to grind such as carbide alloys, as well as for non-metals such as glass, ceramics and the like.
· A significant reduction in machining time is achieved.
· Natural diamonds with good shapes are carefully selected and used.
· Proprietary electrodeposition technology is employed for unfaltering fixture of diamond particles to exhibit exceptionally long service life.
[Applications]
· Applicable workpiece materials: Carbide alloy, glass, ceramic, rubber, plastic, stone, concrete, ferrite and other nonferrous metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T3-S8

Référence pièce
T3-S8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.84 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Barre d'électrodéposition Type Produit en kit Material/abrasive Diamant
Number of included sets(piece) 8 Set Content T3-101M x 3 Pieces, T3-146M x 2 Pieces, T3-122M x 1 Piece, T3-140M x 1 Piece, T3-530M x 1 Piece Trusco Code 128-1119
Mass 51.2 g/set Features For materials that are difficult to grind such as carbide alloys, as well as for non-metals such as glass, ceramics and the like. A significant reduction in machining time is achieved. Natural diamonds with good shapes are carefully selected and used. Proprietary electrodeposition technology is employed for unfaltering fixture of diamond particles to exhibit exceptionally long service life.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de 8 barres diamant, le numéro d'article est le suivant: T3-S8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3-S8.

Assistance technique