Clé à tête sphérique, manche rapide (Numéros de référence)

Clé à tête sphérique, manche rapide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB5-2.5
HB5-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.86 €

1 Disponible 8 jours 2.511218351-53977

7.30 €

1 Disponible 8 jours 312720351-540110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Features It is a speed handle that can be turned quickly. (Subtense 2.5-10 mm) Its catch grip is easy to grasp. (Subtense 1.5, 2 mm) It is a tip screw catch for screw fall prevention. (Subtense 8, 10 mm) It fits a screw and can be turned smoothly. It is a ball point wrench that can be tilted and turned. (Inclination angle MAX about 30 degrees) It is a tough wrench with excellent strength, tenacity strength and hardness.

Assistance technique