Clé hexagonale, Cr-V (Numéros de référence)

Clé hexagonale, Cr-V
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· The hardness is HRC 50-58.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRR-15
TRR-25
TRR-120
TRR-140
TRR-170
TRR-220
TRR-240
TRR-270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

0.91 €

0.46 €

1 Jour même

Stock

1.57714389-60131.4

1.83 €

1.13 €

1 Jour même

Stock

2.59018389-60304.63

8.95 €

5.28 €

1 Jour même

Stock

1220745389-6137251

17.57 €

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1423056389-6145385

26.61 €

5 Disponible 6 jours 1725063389-6153623

70.42 €

1 Disponible 6 jours 2233080389-61701377

84.69 €

1 Disponible 6 jours 2437090389-61881837

119.23 €

1 Disponible 6 jours 27420100389-61961784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Features Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC50~58

Assistance technique