• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban textile de séchage Tarpie (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY001-10025
TY001-2525
TY001-5025
TY001-7525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.88 €

1 6 jours 100413-98793601 Roll

3.49 €

1 6 jours 25413-9895901 Roll

6.96 €

1 6 jours 50413-99251801 Roll

12.76 €

1 Disponible 6 jours 75413-99502701 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Length(m) 25
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 53.6N/10mm
Color Details Green Features A polyethylene cloth curing tape that is easier to cut by hand than craft and cloth tape. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique