Ruban textile étanche à l'air et l'eau (adhésif double face) KZ-8 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0020
G0020-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

17.58 €

5 6 jours -362-1171---1 Roll

22.56 €

5 5 jours 4904140050207-1-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 10N/50mm Color Details Black Mass(g) 340
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Polyethylene cloth Adhesive Acrylic

Assistance technique