Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNS-10010-BK
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.8 | Adhesiveness | 20N/25mm |
Tensile Strength | 147N/25mm | Color Details | Black | Trusco Code | 359-6354 |
Mass(g) | 900 | Features | Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. | Application | For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
abrasive grain | Silicon carbide, aluminum oxide | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban antidérapant (pour utilisation en extérieur), largeur de 100mm, le numéro d'article est le suivant: TNS-10010-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNS-10010-BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles