Ruban antidérapant fluorescent, zébré (pour une utilisation en extérieur) (Numéros de référence)

Ruban antidérapant fluorescent, zébré (pour une utilisation en extérieur)
  • Remise sur volume
Fluorescent type tape suitable for drawing attention as it stands out well.
[Features]
· Fluorescent colors can be distinguished easily and can be spotted even in dimly-lit areas and from a distance.
[Applications]
· For safety and security while walking.
· For outdoors (for areas used while shod).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKNS-25-ZB
TKNS-100-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

18.94 €

1 Disponible 6 jours 25256-42382001 Roll

75.75 €

1 Disponible 7 jours 100256-43195001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Multicolore Length(m) 3
Thickness(mm) 0.85 Adhesiveness 15N/25mm Tensile Strength 740N/25mm
Color Details Yellow/Black Features Fluorescent colors can be distinguished easily and they stand out even in dimly-lit areas and from a distance. They are most suitable for security and safety while walking. Application For outdoors (for areas used while shod)
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Resin treated cloth Adhesive Acrylic
abrasive grain Aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique