Disque courbe GP【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Disque courbe GP
[Features]
· It uses polishing cloth with rounded corners, making bending easy and allowing easy grinding work even on a small rounded surface. As the pad is small and has cushioning properties, excessive scraping is not an issue, and it fits perfectly on uneven surfaces. Can be used right down to the base, making it highly economical.
· A professional polishing agent, hand planted and crimped one by one.
[Applications]
· Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP100R-100
GP100R-120
GP100R-150
GP100R-180
GP100R-240
GP100R-320
GP100R-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

68.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100114-9113480 g/box

68.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 120114-9121480 g/box

68.24 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 150114-9130465 g/box

68.24 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 180114-9148465 g/box

68.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 240156-9392450 g/box

68.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320156-9406450 g/box

68.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 400156-9414440 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Details Type Alundum Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 25 Number of blades(sheet) 4×18 Pcs./Box. 5 (sheet)
Features It uses polishing cloth with rounded corners, making bending easy and allowing easy grinding work even on a small rounded surface. As the pad is small and has cushioning properties, excessive scraping is not an issue, and it fits perfectly on uneven surfaces. The pad can be used up to its foundation, making it very economical. It is a professional abrasive that's assembled and caulked one by one by hand. Application Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)
Other specifications For General Metals

Assistance technique