"Nouveau disque en nylon" (type à rotation haute vitesse)【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

"Nouveau disque en nylon" (type à rotation haute vitesse)
[Features]
· Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model)
· Uses nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust.
· It prevents over-grinding of non-abrasive materials.
[Applications]
· For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNND100-60
TNND100-120
TNND100-240
TNND100-320
TNND100-600
TNND125-60
TNND125-120
TNND125-240
TNND125-320
TNND125-600
TNND180-60
TNND180-120
TNND180-240
TNND180-320
TNND180-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Number of non-woven fabric cloths (pieces) Trusco Code Mass Maximum operating rotation speed Accessory

70.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 951660O.D. 95 mm1200027379-9760385 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

73.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9516120O.D. 95 mm1200028379-9778390 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

70.11 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9516240O.D. 95 mm1200028379-9786370 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

69.92 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9516320O.D. 95 mm1200029379-9794350 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

69.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 9516600O.D. 95 mm1200029379-9808330 g/box59.7m/s(3580m/min)Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

100.42 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1251660O.D. 125 mm900029379-9816628 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

103.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12516120O.D. 125 mm900035379-9824550 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

100.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12516240O.D. 125 mm900035379-9832608 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

100.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12516320O.D. 125 mm900035379-9841608 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

99.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12516600O.D. 125 mm900036379-9859578 g/box58.9m/(s 3533m/min)-

121.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1802260O.D. 180 mm650045379-98671,370 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

125.60 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022120O.D. 180 mm650054379-98751,320 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022240O.D. 180 mm650054379-98831,290 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.77 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022320O.D. 180 mm650054379-98911,270 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

120.52 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022600O.D. 180 mm650058379-99051,230 g/box61.2m/(s 3674m/min)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Thickness(mm) 15
Pcs./Box. 5 (pcs.) Features Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of non-abrasive materials,. Application For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Assistance technique