"Roue à rabat avec arbre diamant" (type tout en diamant / diamètre de l'arbre : 3mm) (Numéros de référence)

"Roue à rabat avec arbre diamant" (type tout en diamant / diamètre de l'arbre : 3mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· For glass, stone and non-ferrous metals. Precision finishing can be done with high polishing power.
· Electrodeposited genuine all diamond sheet is used.
[Applications]
· For surface polishing of difficult-to-cut materials, polishing on the inner surface and curved surface.
· Tool used: straight grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-DF1010-3A-100
P-DF1010-3A-180
P-DF1010-3A-400
P-DF1510-3A-100
P-DF1510-3A-180
P-DF1510-3A-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

32.31 €

1 Disponible 6 jours 1010023216-80494

25.94 €

1 Disponible 6 jours 1018026216-80574

22.72 €

1 Disponible 6 jours 1040033216-80654

35.57 €

1 Disponible 6 jours 1510040216-25715

32.32 €

1 Disponible 6 jours 1518041216-25805

30.77 €

1 Disponible 6 jours 1540045216-25985

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Shaft length(mm) 40
Features For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine whole diamond sheet is used. Tool Used Straight grinder.

Assistance technique