Tournevis « Bis Breaker » (aimanté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3960-2-150

Référence pièce
3960-2-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.36 €

5.85 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Longueur totale(mm) 269 Code Trusco 395-9325 Caractéristiques Special tip shape turns broken screws.
Spécifications Full body hardened Spécifications de la pointe de la lame With Magnet Masse(g) 125

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis « Bis Breaker » (aimanté), le numéro d'article est le suivant: 3960-2-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3960-2-150.

Assistance technique