Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2135-A
Single Product/Set Classification | Unité | Tension en courant alternatif(V) | - | Tension CC(V) | 6~24 |
---|---|---|---|---|---|
Code Trusco | 276-0037 | Caractéristiques | LEDs with long service life have been adopted to ensure that the presence of voltage for cars, as well as polarity determinations can be made based on sound and light. | Spécifications | Conductivity check and DC polarity determination |
Spécifications (pointe) | Needle type | Masse(g) | 43 |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur automatique (type crayon avec buzzer et DEL), le numéro d'article est le suivant: 2135-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2135-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles