MINISTA 60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

306D

Référence pièce
306D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.13 €

6.55 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Grip Type Résine Longueur totale(mm) 72 Code Trusco 344-7677
Caractéristiques Convenient for confined spaces. The 60 gears make for excellent work efficiency. Utilizes a handle with strengthened elastomer resin. Spécifications Ratchet Mechanism Bit Spare (+) No. 2, (-) 6 Full Length 30 mm Masse(g) 90

Vous vous trouvez sur la page de MINISTA 60, le numéro d'article est le suivant: 306D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 306D.

Assistance technique