Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
98
Single Product/Set Classification | Unité | Grip Type | Acier inoxydable | Type détaillé | Collet Chuck x 2 pcs Storable Type |
---|---|---|---|---|---|
Taille applicable(mm) | 0.1~3.2 | Longueur totale(mm) | 103 | Code Trusco | 276-0193 |
Caractéristiques | It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications. | Résumé | Single head | Masse(g) | 41 |
Vous vous trouvez sur la page de Broche étau, le numéro d'article est le suivant: 98.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 98.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles