Petit kit à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MRGB-9S

Référence pièce
MRGB-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.82 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6
Set Content Mini Ratchet, Bits (-) 5, (+) No. 1, No. 2, No. 3, Hex 4, 5, 6, Adapter for Socket 6.35 mm, Dedicated Plastic Case Set Contents (Items) 9 Trusco Code 396-1818
Features A compact design optimal for portability. The mini ratchet has a gear with 52 teeth, which results in a clever rotation that increases work productivity. Comes with a rotatable plastic case that can be opened and closed in a compact manner. Mass 110 g/set

Vous vous trouvez sur la page de Petit kit à cliquet, le numéro d'article est le suivant: MRGB-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MRGB-9S.

Assistance technique