Mandrin à pince de serrage taraudée pour foret à tige droite ST-MRT (Numéros de référence)

Mandrin à pince de serrage taraudée pour foret à tige droite ST-MRT
Tapping holder for NC lathes and composite machines. It can also be used in machining centers. Float mechanism absorbs pitch errors in forward and reverse rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST32-MRT10-127
ST32-MRT13-128
ST32-MRT20-153
ST40-MRT10-127
ST40-MRT13-128
ST40-MRT20-153
ST42-MRT10-127
ST42-MRT13-128
ST42-MRT20-153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
M

467.26 €

1 10 jours 3212728M3~M12

467.26 €

1 10 jours 3212835M3~M14

496.66 €

1 10 jours 3215350M3~M27

530.27 €

1 10 jours 4012728M3~M12

530.27 €

1 10 jours 4012835M3~M14

559.68 €

1 10 jours 4015350M3~M27

530.27 €

1 10 jours 4212728M3~M12

530.27 €

1 10 jours 4212835M3~M14

559.68 €

1 10 jours 4215350M3~M27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires H1(mm) 92 Features Can also be used for tap holder machining centers for NC lathes and combined machines. (Absorbs pitch error of forward rotation and reverse rotation using the float mechanism)
H2(mm) 60

Assistance technique