Mandrin de fraisage à fraise maximale MMC-HSK (Numéros de référence)

Mandrin de fraisage à fraise maximale MMC-HSK
[Features]
· A chuck with increased multiple needle rollers and tapered grooves at 6 bore locations which do not affect the rigidity, with grip strength of 500 kg-m.
· Guaranteed 10 μ at the tip, 150 mm from the chuck mouth
· Special steel containing nickel, chrome, and molybdenum is hardened and subzero treated to guarantee long life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A63-MMC20-105
A63-MMC20-165
A63-MMC20-200
A63-MMC25-105
A63-MMC25-165
A63-MMC25-200
A63-MMC32-110
A63-MMC32-165
A63-MMC32-200
A100-MMC20-110
A100-MMC20-165
A100-MMC20-200
A100-MMC20-300
A100-MMC25-110
A100-MMC25-165
A100-MMC25-200
A100-MMC25-300
A100-MMC32-120
A100-MMC32-165
A100-MMC32-200
A100-MMC32-300
A100-MMC42-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
HSK type Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
G

500.87 €

1 10 jours 63HSK63205267105-

547.08 €

1 10 jours 63HSK63205267165M18XP1.5

656.28 €

1 10 jours 63HSK63205267200M18XP1.5

509.26 €

1 10 jours 63HSK63256080105M18XP1.5

559.68 €

1 10 jours 63HSK63256080165M18XP1.5

664.69 €

1 10 jours 63HSK63256080200M18XP1.5

517.67 €

1 10 jours 63HSK63327380110-

568.08 €

1 10 jours 63HSK63327387165M18XP1.5

673.09 €

1 10 jours 63HSK63327387200M18XP1.5

551.27 €

1 10 jours 100HSK100205267110-

664.69 €

1 10 jours 100HSK100205267165M18XP1.5

757.10 €

1 10 jours 100HSK100205267200M18XP1.5

954.53 €

1 10 jours 100HSK100205267300M18XP1.5

572.28 €

1 10 jours 100HSK100256080110-

673.09 €

1 10 jours 100HSK100256080165M18XP1.5

787.33 €

1 10 jours 100HSK100256080200M18XP1.5

962.94 €

1 10 jours 100HSK100256080300M18XP1.5

626.89 €

1 10 jours 100HSK100327387120-

673.09 €

1 10 jours 100HSK100327387165M22XP1.5

792.01 €

1 10 jours 100HSK100327387200M22XP1.5

1,009.20 €

1 10 jours 100HSK100327387300M22XP1.5

727.70 €

1 10 jours 100HSK1004293100135-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Features Grip strength: increased multiple needle rollers and rigidity that will not weaken, 6 internal diameter grooves with a tapered chuck grip strength of 500 kg-m. Accuracy guarantee: accuracy of 10 μ from the chuck nose to the 150 mm tip is guaranteed. Lifespan: contains nickel, chrome, molybdenum. Special steel is hardened with special anti-rust processing for a guaranteed long life.

Assistance technique