Embouts hexalobés étagés 1 / 4 HEX po (Numéros de référence)

Embouts hexalobés étagés 1 / 4 HEX po
  • Remise sur volume
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped hexalobular bit of excellent strength and precision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E6-400-6

Référence pièce
E6-400-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.78 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type Torx (hexalobulaire) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Size T6 Insertion Angle(mm) 6.35 Length from the center of bowl groove to edge 9

Vous vous trouvez sur la page de Embouts hexalobés étagés 1 / 4 HEX po, le numéro d'article est le suivant: E6-400-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E6-400-6.

Assistance technique