Chasse-goupille parallèle (cylindre octogonal) 750 (Numéros de référence)

Chasse-goupille parallèle (cylindre octogonal) 750
[Features]
· The material is a PB original special spring steel, promising high strength and a long service life.
· This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-2
750-2.5
750-3
750-4
750-5
750-6
750-7
750-8
750-10
750-11
750-12
750-13
750-14
750-15
750-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Waist size
(mm)
Tip diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Mass
(g)

15.95 €

1 10 jours 115φ822530

15.95 €

1 5 jours 120φ82.52532

15.71 €

1 6 jours 125φ833033

20.56 €

1 6 jours 150φ1044062

20.71 €

1 6 jours 165φ1055070

27.70 €

1 6 jours 180φ12650112

27.86 €

1 5 jours 180φ12750117

29.05 €

1 6 jours 190φ12860140

34.84 €

1 6 jours 200φ141070198

38.58 €

1 5 jours 210φ141180218

41.16 €

1 6 jours 220φ141290230

48.40 €

1 5 jours 230φ1613100308

48.40 €

1 6 jours 240φ1614110323

55.46 €

1 5 jours 250φ1815120433

58.71 €

1 6 jours 260φ1816130455

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perforeuse Detailed Types of Punch Goupille Tip hardness HRC58°
Striking part hardness HRC45°~48°

Assistance technique