Jeu de base de clés à douilles Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm) (Numéros de référence)

Jeu de base de clés à douilles Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up.
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Newly shaped ball dimple. (Patent Pending)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3285ZA

Référence pièce
3285ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.73 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Contenus de la poignée Ratchet Handle, Universal Joint, Quick Spinner
Contenu du set (articles) 15 Code Trusco 387-9224 Caractéristiques Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending)
Masse(g/ensemble) 750

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de base de clés à douilles Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3285ZA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3285ZA.

Assistance technique