Clé à cliquet / Système Sodo avec poignée à cliquet (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4749J-380
4749N-250
4749N-380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Code Trusco Spécifications Caractéristiques Masse
(g)

80.16 €

1 Disponible 6 jours 380811-9502Rubber Type-743

94.07 €

1 Disponible 6 jours 250811-9503Metal Type (with Anti-Slip)-616

99.56 €

1 Disponible 9 jours 380395-7233Handle: Metal (with Anti-Slip), Long TypeLong ratchet handle, ideal for high torque work.753

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 4 Sq. Width across flat dimension 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Dimension H(mm) 18.4 Dimension D(mm) 44.6 Dimension T(mm) 33
Nombre de dents(feuille) 24

Assistance technique