Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | tip angle (°) | outline drawing | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.77 € | 1 | 6 jours | 0.03 | 0.3 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
120.49 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.4 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
101.42 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.5 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.6 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
92.50 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 0.7 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
78.20 € | 1 | 6 jours | 0.08 | 0.8 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
75.80 € | 1 | 6 jours | 0.09 | 0.9 | 38 | 120 | TYPE1 | - | ||
48.16 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 1.2 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
52.89 € | 1 | 6 jours | 0.11 | 1.2 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
48.16 € | 1 | 6 jours | 0.12 | 1.4 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
52.89 € | 1 | 6 jours | 0.13 | 1.4 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
58.14 € | 1 | 6 jours | 0.14 | 1.4 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
52.89 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 1.8 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
52.89 € | 1 | 6 jours | 0.16 | 1.8 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
48.16 € | 1 | 6 jours | 0.17 | 1.8 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
50.20 € | 1 | 6 jours | 0.18 | 2.1 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.72 € | 1 | 6 jours | 0.19 | 2.1 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
55.20 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 2.4 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
50.03 € | 1 | 6 jours | 0.21 | 2.4 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.22 | 2.6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
41.46 € | 1 | 6 jours | 0.23 | 2.6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.24 | 2.6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
50.03 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.27 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.28 | 3.3 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
41.46 € | 1 | 6 jours | 0.29 | 3.3 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.31 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.32 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.33 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.34 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 10 jours | 0.35 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
42.44 € | 1 | 6 jours | 0.36 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 10 jours | 0.38 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.39 | 5 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.41 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 10 jours | 0.42 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
42.44 € | 1 | 6 jours | 0.43 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.44 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.46 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.47 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.48 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.49 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.51 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.53 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
42.44 € | 1 | 6 jours | 0.54 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
42.44 € | 1 | 6 jours | 0.56 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 10 jours | 0.57 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.58 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.59 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.61 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.62 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
38.59 € | 1 | 6 jours | 0.63 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | - | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 0.64 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | FCS | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
tip angle(°)
outline drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles