Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8100-4-200 |
8100-6-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Diamètre de l'écrou (φ) (mm) | Longueur totale (mm) | Poids (g) | Vis compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 200 | 1 | 6 | 305 | 94 | M3.5 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 500 | 1.6 | 8 | 620 | 281 | M6 |
Loading...
Tip standards | Tête plate (-) | Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Diamètre de l'écrou (φ)(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles