Cône de type BT-SA-IIS série SA (foret conique de type poignée de bouteille) (Numéros de référence)

Cône de type BT-SA-IIS série SA (foret conique de type poignée de bouteille)
[Features]
· Machining Tapper with the World's Shortest Design
· Designed with an ultra-short body, it is ideal for narrow work spaces such as five-surface machine tools, turning centers, etc.
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT50-SA1022-2S
BT50-SA412-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

800.10 €

1 10 jours 123508M8~M27350058

701.65 €

1 10 jours 84336M3~M16340040.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT50
F2(mm) 8 Features Machining tapper with the world's shortest design. Ideal for narrow working spaces such as five-surface processing machine, turning center, etc. The expansion device absorbs feed errors.

Assistance technique