Tête d'alésage EWN (pour finition / type à embout rond) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EWN2-32CK5

Référence pièce
EWN2-32CK5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,388.00 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Minimum Machining Diameter 1 Application Diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N Disponible
L(mm) 36 Machining Diameter φD(mm) 1~32 Compatible shank CK NO. CK5
Mass(g) 500 φD1(mm) 50 Features Three types of heads suitable for machining can be selected.
Specifications Ultra-precision head that can be adjusted in microns makes small-diameter boring possible. Extensive carbide cutting tool series that can be used for quick small-diameter deep drilling. φd(mm) 12 S 3.5

Assistance technique