Center Boy (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST10-CBY09010
ST12-CBY09013
ST12-CBY12013
ST16-CBY09016
ST20-CBY09013-220
ST20-CBY09013-260
ST20-CBY09022
ST32-CBY09022-260
ST32-CBY09022-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Details Type D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Bit Model Minimum Machining Diameter
(mm)
Spare lock screw (option)

111.58 €

1 5 jours 90Standard Type1010150-CBY090100.9H0403-5P

106.00 €

1 5 jours 90Standard Type1213150-CBY090130.9H0403-5P

110.00 €

1 7 jours 120Standard Type1213150-CBY120130.9H0403-5P

139.00 €

1 5 jours 90Standard Type1616180-CBY090161.0H0504-5P

171.00 €

1 9 jours 90Long Type2013220120CBY090130.9H0403-5P

186.00 €

1 9 jours 90Long Type2013260120CBY090130.9H0403-5P

174.00 €

1 7 jours 90Standard Type2022180-CBY090221.5H0505-5P

266.00 €

1 9 jours 90Long Type3222260120CBY090221.5H0505-5P

281.00 €

1 9 jours 90Long Type3222300120CBY090221.5H0505-5P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
Features Has a distinctively sharp performance owing to the use of high-precision, one-time use throwaway bits for accurate positioning and chamfering of drill holes. Blade edges can be replaced, eliminating the need for re-grinding, thereby giving a stable performance. Long shank type that does not interfere with workpiece. Set content and accessories Throw-Away Bit x 2, Locking Screw

Assistance technique