Pince de serrage taraudée (pour le nouveau petit mandrin) (Numéros de référence)

Pince de serrage taraudée (pour le nouveau petit mandrin)
[Features]
· New Baby system with abundant main bodies can be used as a tapper with a floating mechanism.
· When an ultra-short or long tap is needed, the standard product provides quick support.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBC10-M2
NBC10-M3
NBC10-M4
NBC10-M5
NBC10-M6
NBC13-M3
NBC13-M4
NBC13-M5
NBC13-M6
NBC13-M8
NBC13-M10
NBC16-M3
NBC16-M4
NBC16-M5
NBC16-M6
NBC16-M8
NBC16-M10
NBC16-M12
NBC20-M3
NBC20-M4
NBC20-M5
NBC20-M6
NBC20-M8
NBC20-M10
NBC20-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
W
(mm)
Conforming main body Tapping Ability: d-meters Compatible Main Body Size
(mm)
T
(mm)

97.84 €

1 9 jours 15.532.6NBS10M2107

97.84 €

1 9 jours 24.54-NBS10M3107

97.84 €

1 9 jours 24.55-NBS10M4107

97.84 €

1 9 jours 24.55.5-NBS10M5107

97.84 €

1 9 jours 24.56-NBS10M6107

102.09 €

1 9 jours 1643.3NBS13M3137

102.09 €

1 9 jours 26.55-NBS13M4137

102.09 €

1 9 jours 26.55.5-NBS13M5137

102.09 €

1 9 jours 26.56-NBS13M6137

109.12 €

1 7 jours 26.56.2-NBS13M8137

102.09 €

1 5 jours 26.57-NBS13M10137

109.18 €

1 9 jours 16.543.3NBS16M3168

109.18 €

1 9 jours 19.554NBS16M4168

109.18 €

1 9 jours 295.5-NBS16M5168

109.18 €

1 9 jours 296-NBS16M6168

109.18 €

1 9 jours 296.2-NBS16M8168

109.18 €

1 9 jours 297-NBS16M10168

109.18 €

1 9 jours 298.5-NBS16M12168

116.26 €

1 9 jours 16.543.3NBS20M32010

116.26 €

1 9 jours 19.554NBS20M42010

116.26 €

1 9 jours 345.5-NBS20M52010

116.26 €

1 9 jours 346-NBS20M62010

116.26 €

1 9 jours 346.2-NBS20M82010

116.26 €

1 9 jours 347-NBS20M102010

116.26 €

1 9 jours 348.5-NBS20M122010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Taraudage Features You can use the New Baby system, which has abundant main units, as a tapper with a floating structure. If a super short or long tapper is needed, you can immediately address it using the standard products.

Assistance technique