Adaptateur pour fraise en bout de type A (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBT40-FMA25.4-90

Référence pièce
BBT40-FMA25.4-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.76 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique Spindle types BT40
Tool Type Tourteau Holder Length L(mm) 90 φD1(mm) 50
L1(mm) 22 φd(mm) 25.4(h6) Shank Diameter / Shank No. BBT4
Mass(g) 2300 φD2(mm) 60 Drive Key L2(mm) 5
Drive Key W(mm) 9.5 Clamp Screw MBA-M12

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour fraise en bout de type A, le numéro d'article est le suivant: BBT40-FMA25.4-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBT40-FMA25.4-90.

Assistance technique