Welding Wire for Stainless Steel WEL FCW 308LT (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-FCW-308LT-0.9-12.5
WEL-FCW-308LT-1.2-12.5
WEL-FCW-308LT-1.6-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Arc Voltage Down Facing
(V)
Arc Voltage Vertical Up Facing
(V)

524.37 €

1 8 jours 0.9120~13060~8026~29/24~2721~24/20~23

356.79 €

1 8 jours 1.2180–200110~14030~32/28~3022~24/21~23

339.96 €

1 8 jours 1.6220–240-30~32/28~30-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Features WEL FCW 308LT is a low carbon, austenitic stainless steel wire with flux. Low carbon allows excellent grain boundary corrosion resistance even as-welded, ideal where solution heat treatment is not possible.
Application SUS 304、SUS 304L Shield Gas Flow Rate(l/min) 20 Extension(mm) 15~25
(JIS) Equivalent standard TS308L-FB0 (AWS) Equivalent standard E308LT0-1/4 Chemical components C(%) 0.025
Chemical components Si(%) 0.63 Chemical components Mn(%) 1.25 Chemical components P(%) 0.022
Chemical components S(%) 0.008 Chemical components Ni(%) 9.68 Chemical components Cr(%) 19.70
Chemical components Mo(%) 0.06 Other (Each One)(%) 0.03(Cu) Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 561
Mechanical property (elongation)(%) 41.8 Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 384 Shield Gas 100%CO2/80%Ar+20%CO2
Mass(g) 12500

Assistance technique