Fraise longue UEM Ultra 30 AH10 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UEM413043K
UEM414043K
UEM415043K
UEM416043K
UEM417043K
UEM418043K
UEM419043K
UEM420043K
UEM421043K
UEM422043K
UEM423043K
UEM424043K
UEM425083K
UEM426083K
UEM427083K
UEM428083K
UEM429083K
UEM430083K
UEM431083K
UEM432083K
UEM433083K
UEM434083K
UEM435083K
UEM436083K
UEM437083K
UEM438083K
UEM439103K
UEM440103K
UEM445103K
UEM450103K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

183.84 €

1 Disponible 6 jours 134312125C

167.51 €

1 6 jours 144316125A

170.82 €

1 6 jours 154316125A

174.12 €

1 6 jours 164316125B

177.42 €

1 6 jours 174316125C

177.42 €

1 6 jours 184320150A

179.40 €

1 6 jours 194320150A

179.40 €

1 6 jours 204320150B

181.38 €

1 6 jours 214320150C

181.38 €

1 6 jours 224320150C

184.68 €

1 6 jours 234325150A

189.30 €

1 6 jours 244325150A

293.60 €

1 6 jours 258325190B

313.41 €

1 6 jours 268325190C

315.38 €

1 6 jours 278325190C

327.92 €

1 6 jours 288325190C

341.78 €

1 6 jours 298332200A

341.78 €

1 6 jours 308332200A

448.72 €

1 6 jours 318332200A

448.72 €

1 6 jours 328332200B

464.57 €

1 6 jours 338332200C

464.57 €

1 6 jours 348332200C

467.86 €

1 6 jours 358332200C

469.19 €

1 6 jours 368332200C

469.84 €

1 6 jours 378332200C

469.84 €

1 6 jours 388332200C

591.97 €

1 6 jours 3910342225A

591.97 €

1 6 jours 4010342225A

704.84 €

1 6 jours 4510342225C

809.13 €

1 6 jours 5010342225C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) +0.05~0

Assistance technique