TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TG-S316-2-5

Référence pièce
TG-S316-2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

226.93 €

1 Disponible 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole diameter(mm) 2 JIS Standard Z3321 YS316
AWS Standard A5.9 ER316 Amount Of Content 1 Case (5 kg) Mass(g) 5000
Application and Usage Characteristic Steel with 18%Cr-12%Ni-2%Mo of SUS316, etc. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.04 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.47
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.5 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.03 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.002
Ni(%) 12.0 Cr(%) 19.1 Chemical Composition of Deposited Metal, Other Mo:2.18
Identification Color, Rod End Color White Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 390
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 570 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 40 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 110

Vous vous trouvez sur la page de TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316, le numéro d'article est le suivant: TG-S316-2-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TG-S316-2-5.

Assistance technique