Coated Rod for Soft Steel to 550 MPa Grade Steel TB-43【1-4 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-43-2.6-5
TB-43-2.6-20
TB-43-3.2-5
TB-43-3.2-20
TB-43-4-5
TB-43-4-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Amount Of Content Mass
(g)

65.09 €

1 5 jours 2.660–10050~901 Case (5 kg)5000

174.39 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2.660–10050~901 Box (5 kg x 4 Cases)20000

61.41 €

1 5 jours 3.2100–14090~1301 Case (5 kg)5000

164.96 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 3.2100–14090~1301 Box (5 kg x 4 Cases)20000

59.57 €

1 9 jours 4140~190120~1701 Case (5 kg)5000

162.02 €

1 15 jours 4140~190120~1701 Box (5 kg x 4 Cases)20000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage JIS Standard Z3211 E4303 AWS Standard -
Application and Usage Characteristic Suitable for thin and medium-sized plates. Contains iron powder and has excellent re-arc property. Bead spreads out well, and it is suitable for tuck, intermittent, and fillet welding. For 3.2 mm or less, vertical downward welding is also possible. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.08 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.13
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 0.33 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.014 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.010
Identification Color, Rod End Color Silver-gray color Identification Color, Secondary Color Orange Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress MPa 410
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 460 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 27 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 110
Authorized by the Classification Society of Japan -

Assistance technique