Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS110 |
SS135 |
SS160 |
SS200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | Mass (g) | Compatible Model | Center Height (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,644.92 € | 1 | 6 jours | 14 | 9400 | JNC(H)140 | 110 | 160 | 110 | 100 | ||
1,827.89 € | 1 | 6 jours | 14 | 10300 | JNC(H)170/YNC(P)170 | 135 | 185 | 135 | 100 | ||
1,999.74 € | 1 | 6 jours | 18 | 11000 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | 160 | 210 | 160 | 100 | ||
2,185.83 € | 1 | 6 jours | 18 | 12400 | JNC(H)250/YNC(P)250 | 200 | 250 | 200 | 110 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Features 1 | The spindle is pushed forward and backward by a disc spring and has a structure where small displacement in the shaft direction will be absorbed. | Features 2 | Clamp mechanism is not built in. |
---|---|---|---|---|---|
Features 3 | Grease is used for lubrication and there is no need for refueling. |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
Mass(g)
Compatible Model
Center Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles